Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..
Skupina SR: SR5726
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka čapu | Veľkosť závitu | Výška základne | Celková výška | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7736 € - 3,2714 € | 2000 Na sklade | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 3,1007 € - 3,6554 € | 100 Na sklade | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 4,21 € - 9,8867 € | 5 Na sklade | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 3,9114 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 2,0681 € - 2,4558 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 3,1576 € - 3,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
2.323 in
 
59.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 3,5132 € - 4,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 2,4037 € - 2,8446 € | 250 Na sklade | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 2,9015 € - 3,4136 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 8,8043 € - 20,7591 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 5,0208 € - 11,8282 € | 1 Na sklade | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 7,9651 € - 18,6682 € | 307 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 7,0975 € - 16,667 € | 2 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 8,1501 € - 19,1163 € | 5 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 12,5877 € - 24,9408 € | 4 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 2,6171 € - 3,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 2,1192 € - 2,5033 € | 575 Na sklade | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 5,5044 € - 12,8736 € | 5 Na sklade | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 2,8446 € - 3,3567 € | 650 Na sklade | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 6,2014 € - 14,5762 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku