Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom - so závitom

Na sklade

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Skupina SR: SR5726

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čapu Veľkosť závitu Výška základne Celková výška Priemer základne Kúpiť
3,9114 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,2014 € - 14,5762 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
12,5877 € - 24,9408 € 4 Na sklade
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,4037 € - 2,8446 € 250 Na sklade
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
15,7453 € - 31,1835 € 10 Na sklade
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
3,0437 € - 3,0437 € 66 Na sklade
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
4,3665 € - 5,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
3,2286 € - 3,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,9015 € - 3,4136 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
7,0975 € - 16,667 € 2 Na sklade
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,9651 € - 18,6682 € 307 Na sklade
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291412 1,7494 € - 2,0623 € 60 Na sklade
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
5,2626 € - 5,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
3,5132 € - 4,1532 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M6 25.0 mm Guma, oceľ

10291252

Cenové rozpätie
9,14 € - 3,9114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M6 25.0 mm Guma

10291337

Cenové rozpätie
14,5762 € - 6,2014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M12 50.0 mm Guma

10291399

Cenové rozpätie
24,9408 € - 12,5877 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M10 38.0 mm Guma, oceľ

10291467

Cenové rozpätie
2,8446 € - 2,4037 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M12 70.0 mm Guma

10291405

Cenové rozpätie
31,1835 € - 15,7453 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M6 18.0 mm Guma, oceľ

10291504

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M12 70.0 mm Guma, oceľ

10291580

Cenové rozpätie
5,1346 € - 4,3665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M6 38.0 mm Guma, oceľ

10291511

Cenové rozpätie
3,2286 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M10 28.0 mm Guma, oceľ

10291542

Cenové rozpätie
3,4136 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M10 50.0 mm Guma, oceľ

10291290

Cenové rozpätie
16,667 € - 7,0975 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M12 50.0 mm Guma, oceľ

10291313

Cenové rozpätie
18,6682 € - 7,9651 €

Úroveň zásob
307 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M6 18.0 mm Guma, oceľ

10291412

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M12 70.0 mm Guma, oceľ

10291498

Cenové rozpätie
5,2626 € - 5,2626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M12 48.0 mm Guma, oceľ

10291573

Cenové rozpätie
4,1532 € - 3,5132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm