Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,052 € - 0,052 € | 1806 Na sklade |
Natural
|
Okrúhle
|
|
Polyetylén HD
|
|
||
0,2301 € - 0,4211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1589 € - 0,612 € | 4940 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Termoplastická guma
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,2301 € - 0,4211 € | 4500 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3541 € - 0,776 € | 2500 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Termoplastická guma
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0946 € - 0,2667 € | 489 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1408 € - 0,4129 € | 3150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0688 € - 0,192 € | 3000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,1561 € - 0,2859 € | 9400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3165 € - 0,9136 € | 2520 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastická guma
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1276 € - 0,4626 € | 7027 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,4141 € - 0,858 € | 1208 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1066 € - 0,2369 € | 2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1659 € - 0,3513 € | 20100 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0752 € - 0,1601 € | 2800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1624 € - 0,1624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0913 € - 0,2667 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3764 € - 0,8325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1728 € - 0,6822 € | 4600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku