Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
86 Na sklade
Čierna
Okrúhle
14.0 mm
Termoplastický elastomér
24.0 mm
200 Na sklade
Čierna
Okrúhle
18.4 mm
Neoprénová guma
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
10.0 mm
Termoplastický elastomér
20.0 mm
3986 Na sklade
Čierna
Okrúhle
9.5 mm
Neoprénová guma
17.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
10.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
15.3 mm
Neoprénová guma
19.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
16.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
25.0 mm
Neoprénová guma
22.5 mm
2,2311 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
12.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
50.0 mm
1400 Na sklade
Čierna
Okrúhle
9.6 mm
Polyetylén LD
17.5 mm
1500 Na sklade
Čierna
Okrúhle
16.0 mm
Polyetylén LD
45.0 mm
9000 Na sklade
Čierna
Okrúhle
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
6000 Na sklade
Čierna
Okrúhle
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
3164 Na sklade
Čierna
Okrúhle
23.0 mm
Polyvinylchlorid
19.5 mm
150 Na sklade
Čierna
Okrúhle
19.0 mm
Polyetylén LD
55.0 mm
1300 Na sklade
Čierna
Okrúhle
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
50 Na sklade
Čierna
Okrúhle
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
6027 Na sklade
Čierna
Okrúhle
9.5 mm
TPE/TPV
16.4 mm
2580 Na sklade
Čierna
Okrúhle
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
4500 Na sklade
Biela
Okrúhle
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
  • z/zo 3
Nožičky s nitom 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Čierna

10154700


Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Materiál základne
    Elastomér
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Skrutkovacie dorazy 18.5 mm 18.4 mm Guma

10172063


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Čierna

10154724


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Materiál základne
    Elastomér
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Skrutkovacie dorazy 17.5 mm 9.5 mm Guma

10172070


Úroveň zásob
3986 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
Skrutkovacie dorazy 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

10149065


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál základne
    ABS
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Skrutkovacie dorazy 19.0 mm 15.3 mm Guma

10172049


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
Skrutkovacie dorazy 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál základne
    ABS
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Skrutkovacie dorazy Guma 22.5 mm (DIA) 25.0 mm (H)

10172056


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
Skrutkovacie dorazy 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál základne
    ABS
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Skrutkovacie dorazy 17.5 mm 9.6 mm Polyetylén LD

10104293


Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Skrutkovacie dorazy 45.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD

10268889


Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Skrutkovacie dorazy 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Materiál základne
    TPR
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941


Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Materiál základne
    TPR
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993


Úroveň zásob
3164 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 55.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD

10268988


Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Skrutkovacie dorazy 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118481


Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Materiál základne
    TPE
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy 16.4 mm 9.5 mm TPE/TPV

10089965


Úroveň zásob
6027 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Materiál základne
    TPR
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934


Úroveň zásob
2580 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Materiál základne
    TPR
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412


Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid