Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Skupina SR: SR2762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Výška hlavy | Priemer hlavy | Veľkosť otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | 1000 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,312 € - 0,312 € | 790 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0506 € - 0,076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0747 € | 1000 Na sklade |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0754 € - 0,0912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0963 € - 0,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0506 € - 0,076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0872 € - 0,1307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2109 € - 0,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1068 € - 0,1599 € | 500 Na sklade |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0771 € - 0,1158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku