Kovové väzby kníh sú vyrobené z kovu, ktorý poskytuje vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu. Táto skupina zahŕňa mužský závitový stĺpik a ženskú zásuvku; obe časti sú spojené na uchopenie viazaných dokumentov alebo materiálov (každá časť sa predáva samostatne). Na rozdiel od svojho mužského protějšku, ženské knihárske skrutky nemajú pohon na svojich hlavách.
Spojuje niekoľko plechov dohromady tým, že ich ručne alebo pomocou plochého skrutkovača skrutkuje do spojovacieho kusu. Používa sa na upevňovanie panelov, ako sú vzorkovníky, farebné schémy, katalógy, vzorkové knihy a mnohé ďalšie.
Materiál: Oceľ Farba: pokovované mosadzou, Čierna, Poniklovaná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie hlavy | Materiál | Priemer hlavy | Dĺžka drieku | Typ/prevedenie drážky | Typ skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2219 € - 0,2517 € | 100 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,1415 € - 0,1593 € | 100 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,091 € - 0,1026 € | 200 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2289 € - 0,2603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | 1800 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2147 € - 0,2445 € | 1 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2844 € - 0,3228 € | 2574 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2503 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,098 € - 0,1103 € | 1300 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2062 € - 0,236 € | 3000 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,2716 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,1536 € - 0,172 € | 200 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 10279571 | 0,1154 € - 0,1302 € | 200 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
|
| 0,2161 € - 0,2445 € | 40 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,1008 € - 0,1146 € | 16 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,098 € - 0,1103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | 600 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Plochá drážka
|
Skrutka knihárska - vnútorný závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku