These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer Torx | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0434 € - 0,0434 € | 35000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,0879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 988 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10048481 | 0,0924 € - 0,0924 € | 18000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0468 € - 0,0468 € | 2000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 18000 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 22380 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0852 € | 10500 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 66320 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 1000 Na sklade |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0506 € | 17000 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4722 € - 0,4722 € | 230 Na sklade |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | 85000 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0434 € | 28238 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0534 € | 430 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1099 € | 17165 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku