Menu Hľadať

Skrutky s valcovitou hlavou M6 8.0 10.0 Béžová PEEK

Skrutka s drážkovanou hlavou má dizajn, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu. Jej robustný tvar hlavy zvyšuje kontaktnú plochu a zlepšuje rozloženie zaťaženia. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20835316

Starý kód produktu:

20835316

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,43 €
100 + 1,30 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

28,60 €

20 x 1,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 8.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás