20835415
20835415
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 3,16 € |
| 100 + | 2,87 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 13.0 |
| h1 | 5.0 |
| l2 | 2.5 |
| h2 | 2.0 |
| w1 | 2.3 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku