20835422
20835422
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 20 - 99 | 3,51 € | 
| 100 + | 3,19 € | 
| d1 | M8 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 | 
| d2 | 13.0 | 
| h1 | 5.0 | 
| l2 | 2.5 | 
| h2 | 2.0 | 
| w1 | 2.3 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Farba | Béžová | 
| Materiál | PEEK | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku