Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - kovové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer hrotu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
8.0 mm
75 Na sklade
M4
7.0 mm
Oceľ
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
12.0 mm
98 Na sklade
M5
8.5 mm
Oceľ
12.0 mm
55 Na sklade
M4
7.0 mm
Oceľ
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 25.0 mm Oceľ

10237250


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 6.0 mm Oceľ

10237182


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krytka skrutiek Šesťhranný kľúč M5 30.0 mm Oceľ

10543269


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 10.0 mm Oceľ

10237199


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 8.0 mm Oceľ

10237236


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 16.0 mm Oceľ

10237212


Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 20.0 mm Oceľ

10436288


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 12.0 mm Oceľ

10237205


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 12.0 mm Oceľ

10237243


Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 25.0 mm Oceľ

10237229


Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Šesťhranná drážka M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ

10632833


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný