Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1382 € - 0,1382 € | 510 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 17377 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1348 € - 0,1348 € | 11000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 5000 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | 1300 Na sklade |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,3954 € - 0,3954 € | 4774 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5803 € - 0,5803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4266 € - 0,4266 € | 4000 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5347 € - 0,5347 € | 80 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 18050 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 5040 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,3569 € - 0,3569 € | 1000 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5575 € - 0,5575 € | 2175 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 8031 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1385 € - 0,1385 € | 175 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | 11670 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,3526 € - 2,9727 € | 25 Na sklade |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3641 € - 0,3812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priesvitná
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 19,5003 € - 25,3889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku