Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,2062 € | 1000 Na sklade |
|
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,076 € - 0,076 € | 9000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,118 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1043 € - 0,1043 € | 10000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1679 € - 0,1679 € | 60 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4167 € - 0,4167 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1223 € - 0,1223 € | 9420 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | 8000 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 7,5526 € - 8,5767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,172 € - 0,6451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,7604 € - 0,7604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 1524 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,117 € - 0,117 € | 18925 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | 648 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 650 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0588 € - 0,0588 € | 750 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku