Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
2000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
12550 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
90 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
13800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
9000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
58 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
|||
150 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
|||
325 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
648 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
|||
172 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
1023 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
3300 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
1250 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
70 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
|||
750 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Krížová drážka
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku