20754303
20754303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,54 € |
100 - 249 | 4,09 € |
250 - 749 | 3,63 € |
750 + | 3,18 € |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 13.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 4.7 |
h3 max | 2.5 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.40 |
A/F | 4.0 |
Torque to max.Nm | 8.50 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku