Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,2743 € - 2,5367 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
2,1285 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
2,1285 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
2,5512 € - 2,8283 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,7116 € - 3,0178 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.4 mm
10.7 mm
370.00 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0993 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
2,1285 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
2,2743 € - 2,5367 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
2,0993 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
2,1285 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137

Cenové rozpätie
2,5367 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10416419

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436387

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 6.8 mm 58.20 Nmm

10440544

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    58.20 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 9.8 mm 134.50 Nmm

10436875

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 7.2 mm 24.60 Nmm

10440315

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 9.4 mm 134.50 Nmm

10436899

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.7 mm 282.00 Nmm

10440995

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,5512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 16.6 mm 370.00 Nmm

10441220

Cenové rozpätie
3,0178 € - 2,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    370.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.9 mm 70.60 Nmm

10440667

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.9 mm 92.70 Nmm

10335192

Cenové rozpätie
2,3326 € - 2,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 9.4 mm 134.50 Nmm

10436981

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 9.6 mm 226.00 Nmm

10440896

Cenové rozpätie
2,5367 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 8.4 mm 58.20 Nmm

10440612

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    58.20 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.2 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.0 mm 92.70 Nmm

10423813

Cenové rozpätie
2,3326 € - 2,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 12.1 mm 134.50 Nmm

10440735

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 2.6 mm 5.31 Nmm

10440186

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 3.2 mm 10.51 Nmm

10234679

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.0 mm