Menu Hľadať

Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Červená IP 40

Red monoblock buzzer designed to fit Ø22 mm cut out with a flush finish.
Nový kód produktu:

10212806

Starý kód produktu:

1339866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 17,1937 €
40 + 13,7946 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

171,94 €

10 x 17,1937 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka 29.0 mm
Výška 37.0 mm
Typ/prevedenie usporiadania obvodu AC / DC
Farba Červená
Priemer otvoru 22.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás