20266288
20266288
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Obsahuje | Bez upínacej dosky |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 6.0 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 1.5 |
| h5 +0.1|-0.1 | 8.5 |
| l1 | 12.0 |
| Hmotnosť g | 17.0 |
| l2 | 25.0 |
| w3 | 8.2 |
| Takt s1 | 2.2 |
| Takt s2 | 1.1 |
| Takt s3 | 1.1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku