20266301
20266301
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Obsahuje | Bez upínacej dosky |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Hmotnosť g | 51.0 |
l2 | 40.0 |
w3 | 10.9 |
Takt s1 | 2.9 |
Takt s2 | 1.5 |
Takt s3 | 1.4 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku