Menu Hľadať

Spojovacie čapy - štandardné

Na sklade

Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celková dĺžka Kúpiť
0,0636 € - 0,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
9.5 mm
0,0387 € - 0,0478 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
6.4 mm
0,0472 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
15.9 mm
0,0472 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
31.8 mm
0,065 € - 0,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
3.2 mm
0,0854 € - 0,1054 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
6.4 mm
0,0711 € - 0,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
9.5 mm
0,0636 € - 0,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
6.4 mm
0,0486 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
7.9 mm
0,0666 € - 0,0822 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
9.5 mm
  • z/zo 2
Čap 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetál

10363973

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetál

10363799

Cenové rozpätie
0,0478 € - 0,0387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetál

10364031

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.7 mm
  • Celková dĺžka
    15.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetál

10364130

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    3.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetál

10364093


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetál

10364086


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetál

10364062


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetál

10363935

Cenové rozpätie
0,0803 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    3.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetál

10364024


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.7 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetál

10364079


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    3.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetál

10363881

Cenové rozpätie
0,1054 € - 0,0854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetál

10364178

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    15.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetál

10364161


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetál

10363805


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetál

10363904

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetál

10363836


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetál

10364208


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    11.1 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetál

10363898

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetál

10364147

Cenové rozpätie
0,0822 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790
Čap 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetál

10364109


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Acetál
  • Commodity Code
    3926909790