Menu Hľadať

Spojovacie skrutky M6 70.0 mm Oceľ

This joint connector bolt is ideal for use within self-assembly and flat pack furniture. Can be installed using an M4 Allen key. For use with joint connector nuts or barrel nuts (ordered separately).
Nový kód produktu:

10378656

Starý kód produktu:

463167

240 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 40.0 mm
Priemer hlavy 17.0 mm
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 4.0 mm
Typ kľúča %Šesťhranný kľúč
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318155890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás