Menu Hľadať

Spony hadicové - kovové - Robust

Na sklade

Hadicové spony T-Bolt sú určené na spájanie potrubí a hadíc, ktoré si vyžadujú tesné a nepriepustné utesnenie pri vysokých tlakoch. Má pevnú konštrukciu s plnými puzdrami. Obsahuje mostík, robustné krúžky a trojbodové zvary pre pevnosť a bezpečnosť. Zvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 W Typ Kúpiť
4,6951 € - 4,6951 € 3 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
7,5811 € - 7,5811 € 19 Na sklade
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
80 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
2
11,4892 € - 11,4892 € 46 Na sklade
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
1,7067 € - 1,7067 € 167 Na sklade
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
6,0346 € - 6,0346 € 16 Na sklade
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
4,847 € - 4,847 € 88 Na sklade
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
4,6951 € - 4,6951 € 17 Na sklade
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
40 Na sklade
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
7,4983 € - 7,4983 € 20 Na sklade
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
6,1036 € - 6,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
11,862 € - 11,862 € 17 Na sklade
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
2,9015 € - 2,9015 € 4 Na sklade
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
3,1929 € - 3,1929 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
27 Na sklade
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
  • z/zo 2
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276129

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276204

Cenové rozpätie
7,5811 € - 7,5811 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456828


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276235

Cenové rozpätie
11,4892 € - 11,4892 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307977

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276174

Cenové rozpätie
6,0346 € - 6,0346 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276143

Cenové rozpätie
4,847 € - 4,847 €

Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276136

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308097


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276198

Cenové rozpätie
7,4983 € - 7,4983 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276181

Cenové rozpätie
6,1036 € - 6,1036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10629246

Cenové rozpätie
11,862 € - 11,862 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456378


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308028

Cenové rozpätie
2,9015 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456385

Cenové rozpätie
3,1929 € - 3,1929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308011


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308073


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná