Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0237 € - 0,0237 € 1200 Na sklade
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0181 € - 0,0181 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0249 € - 0,0249 € 1900 Na sklade
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0452 € - 0,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0173 € - 0,0173 € 1000 Na sklade
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
10218280 0,0367 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1121 € - 0,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
2,5951 € - 2,872 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
3,047 € - 3,3823 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,7614 € - 4,1695 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,3763 € - 2,6242 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,9741 € - 3,3093 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
1,6473 € - 1,8369 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,9098 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,4638 € - 2,7408 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,1576 € - 2,4054 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
2,7408 € - 3,0324 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
17,5239 € - 18,4424 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
  • z/zo 7
Pružná podložka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oceľ

10240052

Cenové rozpätie
0,0237 € - 0,0237 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Oceľ

10240045

Cenové rozpätie
0,0181 € - 0,0181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oceľ

10240069

Cenové rozpätie
0,0249 € - 0,0249 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Oceľ

10240076

Cenové rozpätie
0,0452 € - 0,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oceľ

10240038

Cenové rozpätie
0,0173 € - 0,0173 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    5.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetál

10218273

Cenové rozpätie
0,0339 € - 0,0275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetál

10218280

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.3 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetál

10218341

Cenové rozpätie
0,1384 € - 0,1121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Podložka Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Uhlíková oceľ

10444092

Cenové rozpätie
2,872 € - 2,5951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1530.0 N
Podložka Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Uhlíková oceľ

10444177

Cenové rozpätie
3,3823 € - 3,047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    34.9 mm
  • Vnútorný priemer
    17.6 mm
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Zaťažená výška
    2.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2260.0 N
Podložka Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Uhlíková oceľ

10444238

Cenové rozpätie
4,1695 € - 3,7614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    44.5 mm
  • Vnútorný priemer
    22.2 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1699.0 N
Podložka Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Uhlíková oceľ

10444016

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1018.0 N
Podložka Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Uhlíková oceľ

10419397

Cenové rozpätie
2,6242 € - 2,3763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    733.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm Uhlíková oceľ

10444153

Cenové rozpätie
3,3093 € - 2,9741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    32.1 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťažená výška
    1.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1548.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Uhlíková oceľ

10443828

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    169.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Uhlíková oceľ

10443903

Cenové rozpätie
2,1285 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1134.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443989

Cenové rozpätie
2,7408 € - 2,4638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťažená výška
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1174.0 N
Podložka Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Uhlíková oceľ

10444009

Cenové rozpätie
2,4054 € - 2,1576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    507.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Uhlíková oceľ

10444078

Cenové rozpätie
3,0324 € - 2,7408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.9 mm
  • Zaťažená výška
    2.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2549.0 N
Podložka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Uhlíková oceľ

10639269

Cenové rozpätie
18,4424 € - 17,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    63.5 mm
  • Vnútorný priemer
    31.8 mm
  • Hrúbka
    4.4 mm
  • Zaťažená výška
    5.0 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    31800.0 N