Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
10218280 0,0367 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1121 € - 0,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,055 € - 0,0679 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
1,7057 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,7203 € - 1,8952 € 20 Na sklade
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,764 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,9827 € - 2,2013 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,4638 € - 2,7408 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
1,6473 € - 1,8369 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,8223 € - 2,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,662 € - 1,8515 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8807 € - 2,0993 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,0411 € - 2,2743 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
1,662 € - 1,8515 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,9827 € - 2,2013 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
1,9098 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,216 € - 2,4784 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
1,7057 € - 1,8952 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
4,8548 € - 5,3942 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • z/zo 7
Pružná podložka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetál

10218280

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.3 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetál

10218341

Cenové rozpätie
0,1384 € - 0,1121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetál

10218327

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    16.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Acetál
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Uhlíková oceľ

10443811

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    213.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Uhlíková oceľ

10443897

Cenové rozpätie
1,8952 € - 1,7203 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    547.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Uhlíková oceľ

10443835

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    245.0 N
Podložka Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Uhlíková oceľ

10443873

Cenové rozpätie
2,2013 € - 1,9827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťažená výška
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    329.20 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443989

Cenové rozpätie
2,7408 € - 2,4638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťažená výška
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1174.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Uhlíková oceľ

10443828

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    169.0 N
Podložka Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Uhlíková oceľ

10234860

Cenové rozpätie
2,0265 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    281.60 N
Podložka Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Uhlíková oceľ

10234877

Cenové rozpätie
1,8515 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    274.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443941

Cenové rozpätie
2,0993 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    414.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Uhlíková oceľ

10443910

Cenové rozpätie
2,2743 € - 2,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    16.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    444.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443958

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    627.0 N
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Uhlíková oceľ

10443804

Cenové rozpätie
1,8515 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťažená výška
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    151.20 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443996

Cenové rozpätie
2,2013 € - 1,9827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1624.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Uhlíková oceľ

10443903

Cenové rozpätie
2,1285 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1134.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Uhlíková oceľ

10444023

Cenové rozpätie
2,4784 € - 2,216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    823.0 N
Podložka Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Uhlíková oceľ

10645468

Cenové rozpätie
1,8952 € - 1,7057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    618.0 N
Podložka Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10641965

Cenové rozpätie
5,3942 € - 4,8548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Zaťažená výška
    2.0 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    3870.0 N