Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8548 € - 5,3942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,1145 € - 7,9017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0411 € - 2,2743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,7116 € - 3,0178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,9681 € - 2,1722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 2,3471 € - 2,6242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,2656 € - 3,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,8661 € - 2,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 12,3046 € - 13,6605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,5427 € - 3,9072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 5,7003 € - 6,3418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 10,6572 € - 11,8527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 9,8408 € - 10,9634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 5,0734 € - 5,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 7,4207 € - 8,2225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,4061 € - 8,2079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,0973 € - 10,1032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,662 € - 1,8515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 5,1754 € - 5,7441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,3153 € - 4,7965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku