Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6313 € - 15,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 5,2338 € - 5,8461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 17,7427 € - 18,6611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,7116 € - 3,0178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,1053 € - 3,4406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,8548 € - 5,3942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,1145 € - 7,9017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 40,4713 € - 40,4713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 23,6763 € - 24,9301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,1026 € - 5,6712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 3,8196 € - 4,2571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,3823 € - 3,7614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,9741 € - 3,3093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,1582 € - 7,9601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 4,4903 € - 4,986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,4403 € - 26,7816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,8825 € - 17,7572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 4,432 € - 4,9276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 17,2178 € - 18,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3,0324 € - 3,3677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku