20820671
20820671
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 4,0777 € |
100 + | 3,6699 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 10.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 1.0 |
h1 | 3.0 |
l2 | 1.0 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku