Menu Hľadať

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Vo výrobe

Skrutky s nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Nízky profil hlavy je ideálny pre zostavy, ktoré vyžadujú minimálnu vôľu a zároveň zaisťujú efektívny výkon upevnenia.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0085, SRK0087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.40
1.0
2.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.40
1.0
2.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.40
1.0
2.0
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
40.0
  • z/zo 3
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 6.0 7.0 PEEK Béžová

20834760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 8.0 7.0 PEEK Béžová

20834777


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 10.0 7.0 PEEK Béžová

20834784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 12.0 5.5 PEEK Béžová

20834739


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 10.0 5.5 PEEK Béžová

20834722


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 12.0 7.0 PEEK Béžová

20834791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 20.0 8.5 PEEK Béžová

20834876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Béžová

20834432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Béžová

20834531


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Béžová

20834647


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Béžová

20834456


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 25.0 10.0 PEEK Béžová

20834944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 25.0 7.0 PEEK Béžová

20834821


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 10.0 10.0 PEEK Béžová

20834906


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 8.0 5.5 PEEK Béžová

20834715


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 16.0 7.0 PEEK Béžová

20834807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 8.0 8.5 PEEK Béžová

20834838


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 25.0 8.5 PEEK Béžová

20834883


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 16.0 10.0 PEEK Béžová

20834920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 40.0 10.0 PEEK Béžová

20834968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0