Menu Hľadať

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Vo výrobe

Skrutky s nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Nízky profil hlavy je ideálny pre zostavy, ktoré vyžadujú minimálnu vôľu a zároveň zaisťujú efektívny výkon upevnenia.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0085, SRK0087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.40
1.0
2.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.10
1.4
2.5
20.0
  • z/zo 3
Krytka skrutiek Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Béžová

20834470


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Béžová

20834562


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Béžová

20834647


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Béžová

20834586


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 25.0 10.0 PEEK Béžová

20834944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Béžová

20834524


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Béžová

20834630


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Béžová

20834623


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Béžová

20834517


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Béžová

20834661


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Béžová

20834616


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Béžová

20834685


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Béžová

20834692


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Béžová

20834593


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 10.0 7.0 PEEK Béžová

20834784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 10.0 8.5 PEEK Béžová

20834845


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 20.0 8.5 PEEK Béžová

20834876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 16.0 8.5 PEEK Béžová

20834869


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 6.0 5.5 PEEK Béžová

20834708


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 20.0 7.0 PEEK Béžová

20834814


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4