Menu Hľadať

Pan Head Screw M3 8.0 6.0 PEEK Béžová

Zaoblená hlava skrutka Torx vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka odolnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Dizajn zaoblená hlava vytvára veľkú nosnú plochu, ktorá pomáha rovnomerne rozložiť zaťaženie. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20820275

Starý kód produktu:

20820275

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,1253 €
100 + 1,0127 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,51 €

20 x 1,1253 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
h1 2.4
Rozmer Torx TX-10
h2 1.6
l2 1.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás