20820404
20820404
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 1,6698 € |
100 + | 1,5028 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 25.0 |
d2 | 8.0 |
h1 | 3.1 |
Rozmer Torx | TX-20 |
h2 | 2.0 |
l2 | 1.4 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku