20820459
20820459
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 1,7666 € |
100 + | 1,5899 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 3.8 |
Rozmer Torx | TX-25 |
h2 | 2.5 |
l2 | 1.6 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku