Menu Hľadať

Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK Béžová

Zaoblená hlava skrutka Torx vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka odolnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Dizajn zaoblená hlava vytvára veľkú nosnú plochu, ktorá pomáha rovnomerne rozložiť zaťaženie. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20820633

Starý kód produktu:

20820633

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 5,3482 €
100 + 4,8133 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

106,96 €

20 x 5,3482 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 ±0.2 35.0
d2 16.0
h1 6.0
Rozmer Torx TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás