Menu Hľadať

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Vo výrobe

Hexagonálne PEEK skrutky poskytujú vynikajúcu mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Vlastnosti plne závitového hriadeľa, ktorý zvyšuje odolnosť voči strihu a zlepšuje zarovnanie v zostavách. Dizajn umožňuje aplikácie s vysokým krútiacim momentom a bezpečné pripojenia pomocou štandardných nástrojov, čím sa zabezpečuje spoľahlivosť počas montážnych a údržbových prác.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v sektoroch polovodičov a chemického spracovania. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR1930

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
  • z/zo 2
Šesťhranné skrutky M8 40.0 5.5 Béžová PEEK

20833183


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M6 45.0 4.0 Béžová PEEK

20833107


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M10 40.0 7.0 Béžová PEEK

20833268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M8 25.0 5.5 Béžová PEEK

20833152


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M10 45.0 7.0 Béžová PEEK

20833275


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M4 20.0 2.8 Béžová PEEK

20832940


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šesťhranné skrutky M5 12.0 3.5 Béžová PEEK

20832971


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M5 30.0 3.5 Béžová PEEK

20833015


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M8 50.0 5.5 Béžová PEEK

20833206


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M5 25.0 3.5 Béžová PEEK

20833008


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M8 20.0 5.5 Béžová PEEK

20833145


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M6 40.0 4.0 Béžová PEEK

20833091


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M8 10.0 5.5 Béžová PEEK

20833121


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M6 25.0 4.0 Béžová PEEK

20833060


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M8 35.0 5.5 Béžová PEEK

20833176


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M6 10.0 4.0 Béžová PEEK

20833022


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M8 15.0 5.5 Béžová PEEK

20833138


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M6 15.0 4.0 Béžová PEEK

20833046


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M6 20.0 4.0 Béžová PEEK

20833053


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M6 12.0 4.0 Béžová PEEK

20833039


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0