Menu Hľadať

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Vo výrobe

Skrutky s valcovou hlavou a imbusovým kľúčom, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Tvar hlavy uzáveru zaisťuje úhľadný a rovný povrch. Má valcovú hlavu s zapusteným šesťhranným tvarom, ktorý umožňuje bezpečné utiahnutie pomocou šesťhranného kľúča , čím sa znižuje riziko sklzu alebo poškodenia počas montáže.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. Toto ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0083

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Kúpiť
1,28 € - 1,41 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
2,10 € - 2,31 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
4,59 € - 5,05 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
1,74 € - 1,91 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
1,35 € - 1,49 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
1,57 € - 1,73 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
2,48 € - 2,73 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
1,48 € - 1,63 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
1,43 € - 1,57 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
2,67 € - 2,94 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
2,87 € - 3,16 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
1,80 € - 1,98 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
1,61 € - 1,77 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
2,40 € - 2,64 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
1,28 € - 1,41 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
2,09 € - 2,30 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
  • z/zo 2
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 8.0 7.0 Béžová PEEK

20832728

Cenové rozpätie
1,41 € - 1,28 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 20.0 8.5 Béžová PEEK

20832810

Cenové rozpätie
2,31 € - 2,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M8 25.0 13.0 Béžová PEEK

20832889

Cenové rozpätie
5,05 € - 4,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 25.0 7.0 Béžová PEEK

20832773

Cenové rozpätie
1,91 € - 1,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 30.0 10.0 Béžová PEEK

20700300


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 10.0 7.0 Béžová PEEK

20832735

Cenové rozpätie
1,49 € - 1,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M8 20.0 13.0 Béžová PEEK

20700225


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 10.0 8.5 Béžová PEEK

20832797

Cenové rozpätie
1,73 € - 1,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 10.0 10.0 Béžová PEEK

20832841

Cenové rozpätie
2,73 € - 2,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 15.0 7.0 Béžová PEEK

20832759

Cenové rozpätie
1,63 € - 1,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 8.0 8.5 Béžová PEEK

20832780

Cenové rozpätie
1,57 € - 1,43 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 12.0 10.0 Béžová PEEK

20832858

Cenové rozpätie
2,94 € - 2,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 20.0 10.0 Béžová PEEK

20832865

Cenové rozpätie
3,16 € - 2,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 25.0 5.5 Béžová PEEK

20832711

Cenové rozpätie
1,98 € - 1,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 20.0 7.0 Béžová PEEK

20832766

Cenové rozpätie
1,77 € - 1,61 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 25.0 8.5 Béžová PEEK

20832827

Cenové rozpätie
2,64 € - 2,40 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M8 30.0 13.0 Béžová PEEK

20700218


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 12.0 8.5 Béžová PEEK

20700386


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 12.0 5.5 Béžová PEEK

20832681

Cenové rozpätie
1,41 € - 1,28 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 15.0 8.5 Béžová PEEK

20832803

Cenové rozpätie
2,30 € - 2,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0