Menu Hľadať

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Vo výrobe

Skrutky s valcovou hlavou a imbusovým kľúčom, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Tvar hlavy uzáveru zaisťuje úhľadný a rovný povrch. Má valcovú hlavu s zapusteným šesťhranným tvarom, ktorý umožňuje bezpečné utiahnutie pomocou šesťhranného kľúča , čím sa znižuje riziko sklzu alebo poškodenia počas montáže.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. Toto ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0083

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Kúpiť
4,37 € - 4,81 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
4,93 € - 5,42 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
3,31 € - 3,64 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
1,08 € - 1,19 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
1,45 € - 1,60 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
1,63 € - 1,79 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
1,11 € - 1,22 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
1,42 € - 1,56 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
  • z/zo 2
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 25.0 10.0 Béžová PEEK

20832872

Cenové rozpätie
4,81 € - 4,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M8 35.0 13.0 Béžová PEEK

20832896

Cenové rozpätie
5,42 € - 4,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 30.0 8.5 Béžová PEEK

20832834

Cenové rozpätie
3,64 € - 3,31 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 8.0 5.5 Béžová PEEK

20832667

Cenové rozpätie
1,19 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M6 15.0 10.0 Béžová PEEK

20700324


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 15.0 5.5 Béžová PEEK

20832698

Cenové rozpätie
1,60 € - 1,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 20.0 5.5 Béžová PEEK

20832704

Cenové rozpätie
1,79 € - 1,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M3 10.0 5.5 Béžová PEEK

20832674

Cenové rozpätie
1,22 € - 1,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 12.0 7.0 Béžová PEEK

20832742

Cenové rozpätie
1,56 € - 1,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0