Menu Hľadať

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Vo výrobe

Zapustené šesťhranné skrutky, vyrobené z PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Dizajn zapustená hlava umožňuje jeho umiestnenie v jednej rovine s povrchom. Poskytuje čistý, nízkoprofilový povrch, ktorý je vhodný na presnú montáž.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicíne, elektronike a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0086, SR2011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.8
1.6
3.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.3
2.0
4.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.7
1.0
2.0
20.0
1,6443 € - 1,8271 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
2,2215 € - 2,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
3,4739 € - 3,8599 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.8
1.6
3.0
16.0
1,5899 € - 1,7666 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,8404 € - 2,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
1,463 € - 1,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
1,5028 € - 1,6698 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
3,9095 € - 4,3439 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
2,8967 € - 3,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.7
1.0
2.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.7
1.0
2.0
8.0
4,3668 € - 4,8521 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
25.0
1,0998 € - 1,2221 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
20.0
  • z/zo 4
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 16.0 8.0 PEEK Béžová

20833893


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 30.0 10.0 PEEK Béžová

20833985


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 16.0 12.0 PEEK Béžová

20834012


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 20.0 6.0 PEEK Béžová

20833855


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Béžová

20819910

Cenové rozpätie
1,8271 € - 1,6443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Béžová

20819989

Cenové rozpätie
2,4684 € - 2,2215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Béžová

20820084

Cenové rozpätie
3,8599 € - 3,4739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 16.0 10.0 PEEK Béžová

20833954


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Béžová

20819958

Cenové rozpätie
1,7666 € - 1,5899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Béžová

20820039

Cenové rozpätie
2,0449 € - 1,8404 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Béžová

20819798

Cenové rozpätie
1,6255 € - 1,463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Béžová

20820015

Cenové rozpätie
1,6698 € - 1,5028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Béžová

20820091

Cenové rozpätie
4,3439 € - 3,9095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Béžová

20820060

Cenové rozpätie
3,2186 € - 2,8967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 10.0 6.0 PEEK Béžová

20833824


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 8.0 6.0 PEEK Béžová

20833817


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Béžová

20820107

Cenové rozpätie
4,8521 € - 4,3668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 25.0 8.0 PEEK Béžová

20833916


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Béžová

20819866

Cenové rozpätie
1,2221 € - 1,0998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 20.0 8.0 PEEK Béžová

20833909


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3