Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1905 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1322 € | 1900 Na sklade |
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 10266908 | 0,0951 € - 0,1057 € | 9800 Na sklade |
|
9.252 in
235.0 mm
|
|
| 0,9335 € - 0,9335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 3,9029 € - 3,9029 € | 200 Na sklade |
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 2,5807 € - 2,5807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku