Menu Hľadať

Sťahovacie remienky na káble

Vo výrobe

Sťahovacie remienky na káble sú vhodné na zviazanie a zaistenie niekoľkých káblov dohromady. Dostupné z elastoméru alebo polyamidu. Varianta z polyamidu sa musí používať so zaisťovacím remienkom dodávaným osobitne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
4,0394 € - 4,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
4,907 € - 4,907 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1302 € - 0,1302 € Požiadajte o dodací termin tu
Sťahovacie pásky - na káble 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Čierna

10005880

Cenové rozpätie
4,0394 € - 4,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma, polyamid 6.6
  • Štandardné
    Shore
  • Štandardné
    RMS
  • Štandardné
    UL
Sťahovacie pásky - na káble 9.53 mm UL94 HB Polyamid 6.6 Čierna

10023976

Cenové rozpätie
4,907 € - 4,907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Štandardné
    UL
  • Štandardné
    RMS
Sťahovacie pásky - na káble 4.8 mm 8.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10011157

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Štandardné
    RMS
  • Štandardné
    UL
  • Celková šírka
    4.8 mm