Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
1,1862 € - 3,0167 € 460 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
20,2115 € - 20,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
Y
Žltá
Polyetylén LD
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508 mm
0,3726 € - 0,8213 € 1470 Na sklade
Y
Žltá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,3513 € - 0,3513 € 1800 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
0,9643 € - 2,2759 € 100 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
26,9818 € - 26,9818 € 9 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,7368 € - 1,9504 € 1544 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,1891 € - 0,3255 € 5476 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,7424 € - 0,7424 € Požiadajte o dodací termin tu
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
405,4531 € - 521,3072 € 20 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,0932 € - 0,1931 € 1000 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
4,4234 € - 9,8867 € 5 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
0,155 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Modrá
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,162 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Zelená
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,165 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Oranžová
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
10070253 0,1678 € - 0,3076 € 7410 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,1363 € - 0,2503 € 27280 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,6072 € - 1,6072 € 260 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
134,2407 € - 162,9863 € 4 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
0,9842 € - 2,1416 € 6 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
82.0 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093429

Cenové rozpätie
3,0167 € - 1,1862 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100, ANSI 4
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 508 mm 65.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242698

Cenové rozpätie
20,2115 € - 20,2115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    508 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 500, ANSI 20
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 60.3 mm 30.0 mm Žltá LDPE - PIR

10070086

Cenové rozpätie
0,8213 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
1470 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50, ANSI 2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 50.8 mm 29.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103166

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 101.6 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093405

Cenové rozpätie
2,2759 € - 0,9643 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242704

Cenové rozpätie
26,9818 € - 26,9818 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600, ANSI 24
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 88.9 mm 36.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093382

Cenové rozpätie
1,9504 € - 0,7368 €

Úroveň zásob
1544 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 80, ANSI 3
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 26.9 mm 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102480

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
5476 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 139.7 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093450

Cenové rozpätie
0,7424 € - 0,7424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125, ANSI 5
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 1066.8 mm 185.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242520

Cenové rozpätie
521,3072 € - 405,4531 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1050, ANSI 42
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 21.3 mm 20.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102473

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 273.0 mm 45.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093528

Cenové rozpätie
9,8867 € - 4,4234 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250, ANSI 10
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Modrá

10120712

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Modrá
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Zelená

10120729

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Zelená
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Oranžová

10120705

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Oranžová
Štandardná ochranná krytka potrubia 42.4 mm 28.0 mm Žltá LDPE - PIR

10070253

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
7410 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 33.7 mm 30.0 mm Žltá LDPE - PIR

10070192

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
27280 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 25, ANSI 1
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 139.7 mm 39.6 mm Žltá Polyetylén LD

10093443

Cenové rozpätie
1,6072 € - 1,6072 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125, ANSI 5
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 863.6 mm 170.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238806

Cenové rozpätie
162,9863 € - 134,2407 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 850, ANSI 34
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 82.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371992

Cenové rozpätie
2,1416 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá