Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zelená
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|||
50 Na sklade |
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Oranžová
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|||
10070253 | 0,1645 € - 0,3076 € | 5230 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
|
36 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
|||
17 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
|||
3435 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
|||
2 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
|||
2820 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
|||
3 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
|||
78 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
|||
3 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
|||
20 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
|||
600 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
|||
1150 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
|||
1,1601 € - 2,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
|||
1576 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku