Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
500 Na sklade
Nie
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
35.0 mm
2
7 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
50.0 mm
243.0 mm
2
1800 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
22.0 mm
2
200 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
29.0 mm
63.5 mm
2
70 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
34.5 mm
92.0 mm
2
667 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
35.0 mm
2
127 Na sklade
Nie
Červená
Polyetylén LD
27.0 mm
41.5 mm
2
4000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
18.0 mm
2
4666 Na sklade
Nie
Čierna
Polyetylén LD
15.0 mm
12.7 mm
2
330 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
16.0 mm
2
262 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
25.0 mm
39.3 mm
2
20 Na sklade
Áno
Žltá
Polyetylén LD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
268 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
28.0 mm
2
9900 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
14.0 mm
2
270 Na sklade
Nie
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
80.5 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
29.0 mm
50.8 mm
2
85 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
33.0 mm
95.5 mm
2
1980 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
12.0 mm
15.0 mm
2
5000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
80 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
125.0 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 35.0 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103159


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 243.0 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

10139349


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 22.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371800


Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 63.5 mm 29.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085721


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 92.0 mm 34.5 mm Žltá Polyetylén LD

10087510


Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 35.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371855


Úroveň zásob
667 Na sklade
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 41.5 mm 27.0 mm Červená Polyetylén LD

10086728


Úroveň zásob
127 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 18.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371794


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 12.7 mm 15.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103142


Úroveň zásob
4666 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 16.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371770


Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 39.3 mm 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085714


Úroveň zásob
262 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 273.0 mm 45.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093528


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250, ANSI 10
  • Vetrací otvor
    Áno
Štandardná ochranná krytka potrubia 28.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371831


Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 14.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371749


Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 80.5 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103234


Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 50.8 mm 29.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103166


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 95.5 mm 33.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085851


Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 15.0 mm 12.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371756


Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 17.2 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371787


Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 3/8
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 125.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372081


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá