Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
|||
200 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
|||
10 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
|||
17 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
2
|
|||
50 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
|||
13 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
|||
0,3653 € - 0,8213 € | 220 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
||
402 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
250 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
2
|
|||
2498 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
50 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
2
|
|||
550 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku