Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
1800 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
22.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Červená
Polyetylén LD
40.0 mm
100.3 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
79.4 mm
2
262 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
25.0 mm
39.3 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
50.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
73.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
7 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
200.0 mm
2
252 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
36 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
57.0 mm
2
4 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
177.8 mm
2
190 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
83.0 mm
2
20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
7 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
160.0 mm
2
128 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
66.5 mm
2
245 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
85.0 mm
2
30 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
38.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
110.0 mm
2
4000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
51.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
210.0 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 22.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371800


Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 100.3 mm 40.0 mm Červená Polyetylén LD

10103265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 79.4 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103227


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 39.3 mm 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085714


Úroveň zásob
262 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 50.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371893


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 73.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371961


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 139.7 mm 44.0 mm Šedá PVC

10103418


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 5
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 200.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372098


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 76.1 mm 37.0 mm Šedá PVC

10103388


Úroveň zásob
252 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 2-1/2
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 57.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371930


Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 177.8 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370643


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 83.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372005


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371923


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 1-3/4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 160.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370995


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 66.5 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371954


Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 85.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372012


Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 38.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371862


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 110.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 51.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371909


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 210.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá