Menu Hľadať

Štandardné pánty kovové s čapom

Na sklade

Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Door Attachment Length Celková dĺžka Farba Celková hrúbka Materiál tela Kúpiť
2,7804 € - 14,2775 € 67 Na sklade
64.5 mm
64.5 mm
Pochrómované
17.0 mm
Tlakovo liaty zinok
18,8764 € - 29,3634 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
18.0 mm
17,285 € - 17,285 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.6 mm
9,1962 € - 10,218 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.6 mm
Pánt vysaditeľný 64.5 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

20126209

Cenové rozpätie
14,2775 € - 2,7804 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • Door Attachment Length
    64.5 mm
  • Celková dĺžka
    64.5 mm
  • Celková hrúbka
    17.0 mm
  • Celková šírka
    17.0 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
Pánt vysaditeľný 64.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20063122

Cenové rozpätie
29,3634 € - 18,8764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Commodity Code
    7318190090
Pánt vysaditeľný 100.0 mm 24.6 mm Oceľ

20062859

Cenové rozpätie
17,285 € - 17,285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková hrúbka
    24.6 mm
  • Celková šírka
    13.0 mm
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Commodity Code
    8302100090
Pánt vysaditeľný 100.0 mm 24.6 mm Oceľ

20062866

Cenové rozpätie
10,218 € - 9,1962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková hrúbka
    24.6 mm
  • Celková šírka
    13.0 mm
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Commodity Code
    8302100090