Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Skupina SR: SR1700
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
8004 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
11800 Na sklade |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
2000 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||
9000 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
0,1003 € - 0,2033 € | 7400 Na sklade |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
8793 Na sklade |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|||
4000 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
2500 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
180 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
0,0995 € - 0,1118 € | 341 Na sklade |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
8100 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
650 Na sklade |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
278 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku