Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
265 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,0965 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1664 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,0577 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,1278 € - 0,1507 € 2085 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0867 € - 0,1021 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1086 € - 0,1293 € 750 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1863 € - 0,219 € 1800 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
0,0553 € - 0,0657 € 77 Na sklade
10.0 mm
Čierna
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1138 € - 0,1329 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1934 € - 0,2289 € 1000 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0686 € - 0,0801 € 2500 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0587 € - 0,0685 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,0587 € - 0,0685 € 1800 Na sklade
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0681 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0814 € - 0,0958 € 180 Na sklade
16.0 mm
Čierna
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0729 € - 0,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,11 € - 0,1285 € 240 Na sklade
20.0 mm
Čierna
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0913 € - 0,1065 € 15240 Na sklade
16.0 mm
Čierna
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0922 € - 0,1085 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Čierna
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0779 € - 0,0907 € 7800 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
2085 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Cenové rozpätie
0,1293 € - 0,1086 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284360

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284292

Cenové rozpätie
0,1329 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284377

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0587 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Cenové rozpätie
0,0958 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    11.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Cenové rozpätie
0,0851 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,11 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284704

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
15240 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10284780

Cenové rozpätie
0,1085 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm