Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
265 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Kúpiť
8004 Na sklade
9.5 mm
11800 Na sklade
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
2000 Na sklade
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
9000 Na sklade
7.0 mm
0,1003 € - 0,2033 € 7400 Na sklade
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
8793 Na sklade
14.2 mm
4000 Na sklade
6.0 mm
2500 Na sklade
6.0 mm
180 Na sklade
8.0 mm
0,0995 € - 0,1118 € 341 Na sklade
3.2 mm
8100 Na sklade
6.0 mm
650 Na sklade
3.0 mm
278 Na sklade
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10071632


Úroveň zásob
8004 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Káblová priechodka 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10082256


Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    6.3 mm
Káblová priechodka 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm PVC

10082201


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Káblová priechodka 25.5 mm 12.5 mm 20.0 mm Čierna PVC

10081044


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka 15.9 mm 6.4 mm 11.9 mm 1.6 mm PVC

10090497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    15.9 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
Káblová priechodka 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm PVC

10081846


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Čierna PVC

10070154

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320822


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
  • Minimálna prevádzková teplota
    -45 °C
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320815


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
  • Minimálna prevádzková teplota
    -45 °C
  • Celkový priemer
    28.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320808


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
  • Minimálna prevádzková teplota
    -45 °C
  • Celkový priemer
    21.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Káblová priechodka 22.0 mm 14.2 mm 17.5 mm Čierna PVC

10071205


Úroveň zásob
8793 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 4.0 mm EPDM

10284551


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    12.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 2.0 mm EPDM

10284506


Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    11.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm EPDM

10284643


Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    16.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE

10009857

Cenové rozpätie
0,1118 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
341 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm EPDM

10284582


Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    14.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 2.0 mm EPDM

10284438


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.0 mm EPDM

10284513


Úroveň zásob
278 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    12.0 mm
Káblová priechodka 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celkový priemer
    11.1 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284247


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm