Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
265 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Kúpiť
9000 Na sklade
7.0 mm
11800 Na sklade
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
8793 Na sklade
14.2 mm
1000 Na sklade
14.2 mm
1.6 mm
3708 Na sklade
31.2 mm
2900 Na sklade
24.5 mm
1000 Na sklade
9.6 mm
8000 Na sklade
3.0 mm
5340 Na sklade
8.0 mm
2855 Na sklade
25.4 mm
4350 Na sklade
8.0 mm
2625 Na sklade
9.5 mm
1367 Na sklade
25.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
2975 Na sklade
12.5 mm
3564 Na sklade
18.5 mm
1000 Na sklade
4.8 mm
27000 Na sklade
4.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm PVC

10081846


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Káblová priechodka 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10082256


Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    6.3 mm
Káblová priechodka 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm PVC

10082201


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Káblová priechodka 22.0 mm 14.2 mm 17.5 mm Čierna PVC

10071205


Úroveň zásob
8793 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    Priechodka
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
Káblová priechodka 45.5 mm 31.2 mm 37.0 mm Čierna PVC

10070987


Úroveň zásob
3708 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    31.2 mm
  • Celkový priemer
    45.5 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Káblová priechodka 37.5 mm 24.5 mm 31.0 mm Čierna PVC

10081761


Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    24.5 mm
  • Celkový priemer
    37.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 9.6 mm 13.5 mm 3.2 mm PVC

10090411


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    9.6 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 3.0 mm 7.9 mm 3.2 mm PVC

10068793


Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10075647


Úroveň zásob
5340 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Káblová priechodka 44.4 mm 25.4 mm 30.6 mm Čierna PVC

10090459


Úroveň zásob
2855 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Celkový priemer
    44.4 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm PVC

10079348


Úroveň zásob
4350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10073469


Úroveň zásob
2625 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka 44.5 mm 25.5 mm 32.0 mm Čierna PVC

10081747


Úroveň zásob
1367 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Celkový priemer
    44.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10071649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka 30.0 mm 22.0 mm 25.5 mm Čierna PVC

10070871


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Káblová priechodka 22.0 mm 12.5 mm 17.5 mm Čierna PVC

10071601


Úroveň zásob
2975 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Káblová priechodka 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Čierna PVC

10081754


Úroveň zásob
3564 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    18.5 mm
  • Celkový priemer
    31.4 mm
  • Celková výška
    7.5 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 4.8 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10071250


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    12.5 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
Káblová priechodka 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 3.0 mm PVC

10082324


Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm