Standard Hex Nuts - Metal are essential fasteners that provide reliable and secure connections in various applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing them to be easily tightened onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality metal materials such as steel or stainless steel, Standard Hex Nuts offer excellent strength, durability, and resistance to corrosion. The versatile design and reliable performance of these nuts make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Metal is their compatibility with a wide range of fasteners. The hexagonal shape enables easy gripping and tightening using a standard wrench or spanner, providing a secure and tight connection. The internal threads of these nuts ensure a precise fit with corresponding bolts or screws, preventing loosening or slipping over time. Standard Hex Nuts - Metal are available in different sizes, thread pitches, and materials, allowing for customization based on specific application requirements. Additionally, their metal construction offers excellent strength and durability, making them capable of withstanding high loads and harsh environmental conditions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0254 € - 0,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1763 € | 2284 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,1063 € | 5030 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0318 € | 2900 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku